AME 130, 供电电压 [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.5 mm

082H8044

AME 130 24V 24s/mm 5,5mm 200N

产品详情

毛重 0.356 Kilogram
净重 0.356 Kilogram
容积 1.01 Liter
EAN 5702421551998

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 130 24V 24s/mm 5,5mm 200N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AME 130 24V 24s/mm 5.5mm 200N
SCIP 卷宗编号 a7f508f2-7334-4235-ad12-f5727ea1ec95
产品系列 Gear actuators
位置反馈
供电电压 [V] AC 24 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
功耗 [W] [额定] 1 W
型号 AME 130
外壳防护等级 IP42
应用 风机盘管
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 模拟量
控制输入信号 Y[mA] 0 - 20 mA
控制输入信号 Y[v] 0 - 10 V
断电复位功能
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电磁防护等级 II
芯轴速度 [s/mm] 24 s/mm
行程 [mm] 5.5 mm
转换时间 [s] 0 "
速度类型 标准
驱动力 [N] 200 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 24 s/mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality