AME 113, 供电电压 [V] AC: 24, 供电电压[V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm

082H5001

AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32

产品详情

毛重 0.223 Kilogram
净重 0.184 Kilogram
容积 0.58 Liter
EAN 5710104523682

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
IP 防护等级 IP54
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
与 AB-QM 规格兼容 AB-QM 4.0
DN 15-32
产品系列 Gear actuators
供电电压 [V] AC 24 V
供电电压[V] DC 24 V
包含电缆
型号 AME 113
控制信号类型 模拟量
控制特性 LOG
控制输入信号 Y[v] 0 - 10 V
断电复位功能
芯轴速度 [s/mm] 15 s/mm
行程 [mm] 8.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality