AME 435 QM, 供电电压 [V] AC: 24, 20.00 mm

082H0171

AME 435 QM, 24 V, 20 mm, 模拟量控制驱动器 AB-QM DN 40-100

产品详情

毛重 0.712 Kilogram
净重 0.704 Kilogram
容积 3.529 Liter
EAN 5710104034454

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AME 435 QM, 24 V, 20 mm, 模拟量控制驱动器 AB-QM DN 40-100
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 防护等级 IP54
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N
SCIP 卷宗编号 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190
UK RoHS compliance Out of scope
与 AB-QM 规格兼容 DN 40-100
产品系列 Gear actuators
供电电压 [V] AC 24 V
供电电压[V] DC 24 V
包含电缆
型号 AME 435 QM
控制信号类型 模拟量
控制特性 Alpha
LIN
LOG
控制输入信号 Y[mA] 0(4) - 20 mA
控制输入信号 Y[v] 0(2) - 10 V
芯轴速度 [s/mm] 8 s/mm
行程 [mm] 20 mm
认证标准 EC EN 60730

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality