电子制冷机控制, ERC 111A

080G3247

数字输入 (DI) [pc]: 1, 供电电压 [V] AC: 100 - 240, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 54

产品详情

毛重 0.095 Kilogram
净重 0.086 Kilogram
容积 0.383 Liter
EAN 5702428968430

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Display colour Red
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
7(a)
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP 卷宗产品名称 ERC111A
SCIP 卷宗编号 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
产品名称 电子制冷机控制
产品系列 Temperature controllers
产品配件 Electron. control accessories
包装方式 工业包装
可维修 编号
型号 ERC 111A
审批 CE 认证
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
应用程序领域 商用制冷机/冷冻机
控制器类型 商业冷冻
数字输入 (DI) [pc] 1 pc
数字输出 (DO) [pc] 1 pc
模拟输入 (AI) [pc] 2 pc
每包数量 54 pc
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 100 V
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality