程序控制器,8 个继电器, MCX08M2

080G0307

功能: 可编程控制器, 供电电压 [V] AC: 110 - 230, 通信类型: CANBUS; RS485; MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 12

产品详情

毛重 0.638 Kilogram
净重 0.511 Kilogram
容积 2.799 Liter
EAN 5702428945899

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0014
1 Primary battery weight Kg 0.0014
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
产品名称 程序控制器,8 个继电器
产品系列 Programmable controllers
产品配件 Electron. control accessories
功耗 [W] [额定] 10 W
功能 可编程控制器
包含接头套件
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 MCX08M2
安装方法 DIN 滑轨
实时时钟
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
UL
接头套件产品编号 080G0180
数字输入 (DI) [pc] 8 pc
数字输出 (DO) [pc] 8 pc
显示器类型 LCD
机箱防护等级 IP IP40
模拟输入 (AI) [pc] 8 pc
模拟输出 (AO) [pc] 4 pc
每包数量 12 pc
电池数量 1
电源电压 [伏] 交流 [最大] 230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 110 V
类型名称 MCX08M2
蜂鸣器
通信类型 CANBUS
MODBUS
RS485
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality