压力变送器, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G1014

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 规格,关键: DST P310-N636-A0AB06-0

产品详情

毛重 0.153 Kilogram
净重 0.135 Kilogram
容积 0.253 Liter
EAN 5715162442586

 

+ 供电 针脚 1
+ 输出 针脚 3
- 公共 针脚 2
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
UL evaluated Yes
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 120 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 248 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
削波等级低 4
削波等级高 99
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Sealed gauge
压力范围 [巴] [最低] -1 bar
压力范围 [巴] [最高] 59 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 855.5 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] -14.5 psi
压力连接尺寸 3/8
压力连接标准 EN 837
压力连接类型 G
可调整零点和量程 编号
国际物品编号 5715162442586
型号 DST P310
平膜片 编号
故障信号等级 2
最大反应时间 [毫秒] 4 ms
最大过载压力 [巴] 354 bar
本质安全 编号
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 20 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 120 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] -40 °C
温度补偿范围 [°F] [最大] 248 °F
温度补偿范围 [°F] [最小] -40 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 120 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 248 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 Angular connector
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接标准 EN 175301-803-A
电源电压的比率电压 [%] [最大] 90 %
电源电压的比率电压 [%] [最小] 10 %
精确度,典型 +/- FS [%] 0.5 %
精确度,最大 +/- FS [%] 1 %
脉冲缓冲器 Yes
规格,关键 DST P310-N636-A0AB06-0
认证标准 E227388
E31024
认证注释 ATEX Ex ec IIA T4 Gc
输出信号 Ratio metric

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality