显示更多
DST P310

展示2产品(s)

076G1014

压力变送器, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 规格,关键: DST P310-N636-A0AB06-0

076G1015

压力变送器, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 规格,关键: DST P310-9736-A0AB06-0