热力膨胀阀, TD 1, R404A

068N5630

温度范围 [°C]: -40 - 10, 阀芯容量 [千瓦]: 1.78, 阀芯容量 [TR]: 0.51, 压力平衡: 内部平衡

产品详情

毛重 0.172 Kilogram
净重 0.145 Kilogram
容积 0.474 Liter
EAN 5702424225179

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 SA7200
产品名称 热力膨胀阀
产品系列 Expansion valves
产品配件 TXV 配件
元件温度,最大 [°C] 100 °C
元件温度,最大 [°F] 210 °F
出厂设置 [bar] 5.3 bar
出口尺寸 [英寸] 3/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R404A
包装方式 工业包装
压力平衡 内部平衡
原厂设置 [磅英寸表压] 76.9 psig
可维修 编号
可调节 常开
型号 TD 1
审批 C UL US 认证
平衡流口 [是/否] 编号
所含部件 感温包绑扎带
方向 角型
最高工作压力 [bar] 34 bar
最高工作压力 [psig] 500 psig
每包数量 32 pc
毛细管长度 [英寸] 30 in
毛细管长度[ mm ] 750 mm
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头戳记
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 10 °C
温度范围 [°F] [最大] 50 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
过滤器 一体式
进口尺寸 [英寸] 1/4 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
阀体材料 黄铜
阀芯容量 [TR] 0.51 TR
阀芯容量 [千瓦] 1.78 kW
阀芯尺寸 2
静态过热度 (SS) [°C] 3 °C
静态过热度 (SS) [°F] 5.4 °F
额定容量状况范围 N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
额定容量状况范围 N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality