热力膨胀阀, TD 1, R290

068N5624

温度范围 [°C]: -25 - 15, MOP 点 [°C]: 20, 阀芯容量 [千瓦]: 1.27, 阀芯容量 [TR]: 0.36, 压力平衡: 内部平衡

产品详情

毛重 0.17 Kilogram
净重 0.147 Kilogram
容积 0.474 Liter
EAN 5702424224998

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EN13463-3 火源评估
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
MOP 点 [°C] 20 °C
MOP 点 [°F] 68 °F
MOP 点 [磅英寸表压] MOP 105
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 SA7200
产品名称 热力膨胀阀
产品系列 Expansion valves
产品配件 TXV 配件
元件温度,最大 [°C] 100 °C
元件温度,最大 [°F] 210 °F
出厂设置 [bar] 4.16 bar
出口尺寸 [毫米] 10 mm
出口接口类型 焊接连接 ODF
制冷剂(s) R290
包装方式 工业包装
压力平衡 内部平衡
原厂设置 [磅英寸表压] 60.3 psig
可维修 编号
可调节 常开
型号 TD 1
审批 C UL US 认证
平衡流口 [是/否] 编号
所含部件 感温包绑扎带
方向 角型
最高工作压力 [bar] 34 bar
最高工作压力 [psig] 500 psig
每包数量 32 pc
毛细管长度 [英寸] 30 in
毛细管长度[ mm ] 750 mm
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头戳记
温度范围 [°C] [最低] -25 °C
温度范围 [°C] [最高] 15 °C
温度范围 [°F] [最大] 60 °F
温度范围 [°F] [最小] -15 °F
过滤器 一体式
进口尺寸 [毫米] 6 mm
进口接口类型 焊接连接 ODF
连接件材质
阀体材料 黄铜
阀芯容量 [TR] 0.36 TR
阀芯容量 [千瓦] 1.27 kW
阀芯尺寸 1
静态过热度 (SS) [°C] 3 °C
静态过热度 (SS) [°F] 5.4 °F
额定容量状况范围 N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
额定容量状况范围 N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality