热力膨胀阀, TD 1, R290

068N5603

温度范围 [°C]: -40 - 10, 阀芯容量 [千瓦]: 0.87, 阀芯容量 [TR]: 0.25, 压力平衡: 内部平衡

产品详情

毛重 0.168 Kilogram
净重 0.145 Kilogram
容积 0.489 Liter
EAN 5702424224691

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EN13463-3 火源评估
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 SA7200
产品名称 热力膨胀阀
产品系列 Expansion valves
产品配件 TXV 配件
元件温度,最大 [°C] 100 °C
元件温度,最大 [°F] 210 °F
出厂设置 [bar] 4.16 bar
出口尺寸 [英寸] 3/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R290
包装方式 多包装
压力平衡 内部平衡
原厂设置 [磅英寸表压] 60.3 psig
可维修 编号
可调节 常开
型号 TD 1
审批 C UL US 认证
EAC
LLC CDC TYSK
平衡流口 [是/否] 编号
所含部件 感温包绑扎带
方向 角型
最高工作压力 [bar] 34 bar
最高工作压力 [psig] 500 psig
每包数量 20 pc
毛细管长度 [英寸] 30 in
毛细管长度[ mm ] 750 mm
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头戳记
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 10 °C
温度范围 [°F] [最大] 50 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
过滤器 一体式
进口尺寸 [英寸] 1/4 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
销售限制的材料组 可燃协议 B (RC,CC)
阀体材料 黄铜
阀芯容量 [TR] 0.25 TR
阀芯容量 [千瓦] 0.87 kW
阀芯尺寸 0
静态过热度 (SS) [°C] 3 °C
静态过热度 (SS) [°F] 5.4 °F
额定容量状况范围 N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
额定容量状况范围 N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality