电子膨胀阀, AKV 10P2

068F5202

进口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 10.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 12.00

产品详情

毛重 0.346 Kilogram
净重 0.301 Kilogram
容积 1.148 Liter
EAN 5702428673983

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv值 [gal/min] 0.02 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 0.01 m³/h
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
产品名称 电子膨胀阀
产品系列 Expansion valves
产品配件 Electric valve accessories
介质温度范围 [°C] [最低] -50 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 60 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 140 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -58 °F
出口尺寸 [毫米] 12 mm
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
功能 常闭
包装方式 多包装
可维修 Electric valve spare parts
型号 AKV 10P2
审批 C UL US 认证
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
手动操作选项 编号
方向 角型
最大工作压差 [bar/psi] 70 bar/1015 psi Coil Dependent
最小开启压差 [巴] 0 bar
最小开启压差 [磅英寸] 0 psi
最高工作压力 [bar] 90 bar
最高工作压力 [psig] 1305 psig
每包数量 18 pc
流口尺寸 [毫米] 0.65 mm
环境温度 -50 - 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 120 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -58 °F
类型名称 电子膨胀阀
线圈 编号
进口尺寸 [毫米] 10 mm
进口接口类型 焊接,ODF
额定容量 R744 [千瓦] 2.1 kW
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality