电子膨胀阀, AKVA 10-3, 不锈钢

068F3263

出口尺寸 [英寸]: 1/2 in, 进口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 进口接口类型: 焊接连接, 出口接口类型: 焊接连接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.02

产品详情

毛重 0.45 Kilogram
净重 0.376 Kilogram
容积 1.113 Liter
EAN 5702422154983

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 0.03 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kv 值 [立方米/小时] 0.02 m³/h
REACH 候选清单物质 No
产品名称 电子膨胀阀
产品系列 Expansion valves
产品配件 Electric valve accessories
介质温度范围 [°C] [最低] -50 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 60 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 140 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -58 °F
兼容 Danfoss 控制器 EKC 315A
EKE 347
内置过滤器大小 [微米] 100 µm
出口尺寸 [英寸] 1/2 in
出口接口类型 焊接连接
制冷剂(s) R717
R744
功能 常闭
包装方式 多包装
可维修 Electric valve spare parts
型号 AKVA 10-3
审批 EAC
LLC CDC TYSK
工作原理 PWM
手动操作选项 编号
方向 直通型
最大工作压差 [bar/psi] 18 bar
最大开启压差 [巴] 10W 交流 18 bar
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流 260 psi
最小开启压差 [巴] 0 bar
最小开启压差 [磅英寸] 0 psi
最高工作压力 [bar] 42 bar
最高工作压力 [psig] 610 psig
每包数量 18 pc
流口尺寸 [毫米] 0.75 mm
流向指示仪 带单向箭头压花
环境温度 -50 - 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 120 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -58 °F
类型名称 电子膨胀阀
线圈 编号
进口尺寸 [英寸] 3/8 in
进口接口类型 焊接连接
连接件材质 低温铸钢
阀体材料 不锈钢
零件计划名称 AKVA
额定容量 R717 [千瓦] 10 kW
额定容量状况 [IMP] tcond=90 °F
tevap=4
tliq=82 °F
额定容量状况 [SI] tcond=32 °C
tevap=5
tliq=28 °C
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality