AKVA are electric expansion valves designed for ammonia refrigerating plant. The AKVA valves are normally controlled by a controller from Danfoss’ range of ADAP-KOOL® controllers. The AKVA valves are supplied as a component program, as follows:• Separate valve• Separate coil with terminal box or cable• Spare parts in the form upper part, orifice and filterThe individual capacities are indicated with a number forming part of the type designation. The number represents the size of the orifice of the valve in question. A valve with orifice 3 will for example be designated AKVA 10-3. The orifice assembly is replaceable.
展示23产品(s)
电子膨胀阀, AKVA 20-1, 低温铸钢
出口尺寸 [英寸]: 1 1/4 in, 进口尺寸 [英寸]: 1 1/4 in, 进口接口类型: 焊接连接, 出口接口类型: 焊接连接, Kv 值 [立方米/小时]: 1
电子膨胀阀, AKVA 20-2, 低温铸钢
出口尺寸 [英寸]: 1 1/4 in, 进口尺寸 [英寸]: 1 1/4 in, 进口接口类型: 焊接连接, 出口接口类型: 焊接连接, Kv 值 [立方米/小时]: 1.6
电子膨胀阀, AKVA 20-3, 低温铸钢
出口尺寸 [英寸]: 1 1/4 in, 进口尺寸 [英寸]: 1 1/4 in, 进口接口类型: 焊接连接, 出口接口类型: 焊接连接, Kv 值 [立方米/小时]: 2.5
电子膨胀阀, AKVA 20-4, 低温铸钢
出口尺寸 [英寸]: 1 1/2 in, 进口尺寸 [英寸]: 1 1/2 in, 进口接口类型: 焊接连接, 出口接口类型: 焊接连接, Kv 值 [立方米/小时]: 4
电子膨胀阀, AKVA 20-5, 低温铸钢
出口尺寸 [英寸]: 2 in, 进口尺寸 [英寸]: 2 in, 进口接口类型: 焊接连接, 出口接口类型: 焊接连接, Kv 值 [立方米/小时]: 6.3
电子膨胀阀, AKVA 10-1, 不锈钢
出口尺寸 [英寸]: 1/2 in, 进口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 进口接口类型: 焊接连接, 出口接口类型: 焊接连接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.01
电子膨胀阀, AKVA 10-2, 不锈钢
出口尺寸 [英寸]: 1/2 in, 进口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 进口接口类型: 焊接连接, 出口接口类型: 焊接连接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.01
电子膨胀阀, AKVA 10-3, 不锈钢
出口尺寸 [英寸]: 1/2 in, 进口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 进口接口类型: 焊接连接, 出口接口类型: 焊接连接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.02
电子膨胀阀, AKVA 10-4, 不锈钢
出口尺寸 [英寸]: 1/2 in, 进口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 进口接口类型: 焊接连接, 出口接口类型: 焊接连接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.04
电子膨胀阀, AKVA 10-5, 不锈钢
出口尺寸 [英寸]: 1/2 in, 进口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 进口接口类型: 焊接连接, 出口接口类型: 焊接连接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.06