热力膨胀阀, TR 6, R32

067L5969

温度范围 [°C]: -10 - 15, 阀芯尺寸: 2, 阀芯容量 [千瓦]: 14, 阀芯容量 [TR]: 4

产品详情

毛重 0.387 Kilogram
净重 0.357 Kilogram
容积 1.721 Liter
EAN 5702424685171

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
MOP 点 [磅英寸表压] LAH
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 TR6 adjustable
SCIP 卷宗编号 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 SA7200
产品名称 热力膨胀阀
产品系列 Expansion valves
产品配件 TXV 配件
元件温度,最大 [°C] 120 °C
元件温度,最大 [°F] 248 °F
出厂设置 [bar] 10.43 bar
出口尺寸 [英寸] 3/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
出口装置型号 067U0087
制冷剂(s) R32
包装方式 多包装
可调节
型号 TR 6
审批 c UL us
平衡尺寸 [英寸] 1/4 in
平衡毛细管长度[英寸] 24.3 in
平衡流口 [是/否]
平衡管连接类型 阀盖套管,喇叭口
所含部件 1 Aeroquip 内螺纹 5/8 in 接头
1 个 Chatleff 母头 3/4 in 接头
1 个喇叭口 3/8 in 接头
感温包绑扎带
安装指导
绝缘胶带
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 49 bar
最高工作压力 [psig] 711 psig
止回阀 Yes
每包数量 12 pc
毛细管长度 [英寸] 31.5 in
毛细管长度[ mm ] 800 mm
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -10 °C
温度范围 [°C] [最高] 15 °C
温度范围 [°F] [最大] 60 °F
温度范围 [°F] [最小] 15 °F
管口设计 平衡口
进口尺寸 [英寸] 3/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
进口装置型号 067U0087
连接件材质
阀体材料 黄铜
阀芯容量 [TR] 4 TR
阀芯容量 [千瓦] 14 kW
阀芯尺寸 2
静态过热度 (SS) [°C] 2.99 °C
静态过热度 (SS) [°F] 5.38 °F

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality