压力开关, MBC 5100

061B000266

调节范围 [bar] Pe: -0.2 - 10, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 15

产品详情

毛重 0.296 Kilogram
净重 0.25 Kilogram
容积 0.647 Liter
EAN 5702423218486

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 MBC 5100 5000 Pressure Switch
SCIP 卷宗编号 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 压力开关
产品描述 压力开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
包装方式 多包装
压力 公头/母头 内螺纹
压力传感元件 波纹管
压力连接尺寸 1/4
压力连接标准 ISO 228-1
压力连接注意事项 带法兰
压力连接类型 G
压差 @最大范围设置 [巴] 0.6 bar
压差 @最小范围设置 [巴] 0.4 bar
可维修 编号
型号 MBC 5100
审批 ABS
BV
CCC
CCS
CE 认证
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS 中国
TYSK
最大测试压力 [巴] Pe 15 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 218 psig
最高工作压力 [bar] 15 bar
最高工作压力 [psig] 220 psig
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 32 pc
爆破压力 [巴] 30 bar
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 85 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 185 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气规格标准 EN 60947-5
电气连接 DIN 插头
电气连接尺寸 Pg 11
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接标准 EN 175301-803-A
规格,关键 1411-1DB04
触点功能 SPDT
触点容量 AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
调节范围 [MPa] Pe [最大] 1 MPa
调节范围 [MPa] Pe [最小] -0.02 MPa
调节范围 [巴] Pe [最大] 10 bar
调节范围 [巴] Pe [最小] -0.2 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality