MBC 5000 / MBC 5100

显示更多
MBC 5000 / MBC 5100

展示57产品(s)

061B000066

压力开关, MBC 5100

调节范围 [bar] Pe: -0.2 - 10, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 15

061B000166

压力开关, MBC 5100

调节范围 [bar] Pe: 5 - 30, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 45

061B000266

压力开关, MBC 5100

调节范围 [bar] Pe: -0.2 - 10, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 15

061B000366

压力开关, MBC 5100

调节范围 [bar] Pe: 5 - 30, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 45

061B000466

压力开关, MBC 5100

调节范围 [bar] Pe: -0.2 - 4, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 15

061B000566

压力开关, MBC 5100

调节范围 [bar] Pe: -0.2 - 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 15

061B000666

压力开关, MBC 5100

调节范围 [bar] Pe: -0.2 - 4, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 15

061B000766

压力开关, MBC 5100

调节范围 [bar] Pe: 1 - 6, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 15

061B000966

压力开关, MBC 5100

调节范围 [bar] Pe: -0.2 - 1, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 15

061B001066

压力开关, MBC 5100

调节范围 [bar] Pe: -0.2 - 4, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 15

查看: