电磁线圈, AY024C, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装

042N4236

电磁线圈, 型号: AY024C, 供电电压 [V] AC: 24, 机箱防护等级 IP: IP00, 线圈连接: US 0.25 in 叉片, 驱动器尺寸: 9 mm

产品详情

毛重 0.105 Kilogram
净重 0.096 Kilogram
容积 0.089 Liter
EAN 5702423272419

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Yes
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
供电电压 [V] AC 24 V
功耗 [W] [额定] 8 W
包装方式 多包装
型号 AY024C
审批 cURus
机箱防护等级 IP IP00
每包数量 24 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 120 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 美式叉片
电气连接尺寸 0.25 in
相似产品 042N8236
类型名称 用于电磁阀的线圈
线圈连接 US 0.25 in 叉片
零件计划名称 EV220S
频率 [Hz] 50/60 Hz
颜色 蓝色
驱动器尺寸 9 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality