展示4产品(s)

042N4233

电磁线圈, AY120C, 美式叉片, 供电电压 [V] AC: 110 - 120, 多包装

电气连接: 美式叉片, 供电电压 [V] AC: 110 - 120, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP00

042N4236

电磁线圈, AY024C, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装

电磁线圈, 型号: AY024C, 供电电压 [V] AC: 24, 机箱防护等级 IP: IP00, 线圈连接: US 0.25 in 叉片, 驱动器尺寸: 9 mm

042N8233

电磁线圈, AY120C, 美式叉片, 供电电压 [V] AC: 110 - 120, 工业包装

电气连接: 美式叉片, 供电电压 [V] AC: 110 - 120, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP00

042N8236

电磁线圈, AY024C, 供电电压 [V] AC: 24, 工业包装

电磁线圈, 型号: AY024C, 供电电压 [V] AC: 24, 机箱防护等级 IP: IP00, 线圈连接: US 0.25 in 叉片, 驱动器尺寸: 9 mm