Approval file name |
制冷剂阀门 53R0 |
China RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
P 区间最大值 [巴] |
5 bar |
P 区间最大值 [磅英寸] |
72.5 psi |
Product Name Description |
冷凝压力调节器 |
REACH 候选清单物质 |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
产品系列 |
Press. and temp. regul. valves |
产品配件 |
编号 |
介质温度范围 [°C] [最低] |
-45 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] |
130 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] |
266 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] |
-49 °F |
出厂设置 [bar] |
10 bar |
出口尺寸 [毫米] |
28 mm |
出口接口类型 |
焊接,ODF |
制冷剂(s) |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A |
包装方式 |
多包装 |
原厂设置 [磅英寸表压] |
145 psig |
可维修 |
KV 阀门备件 |
型号 |
KVR 28 |
审批 |
C UL US 认证 EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS 中国 |
无油制冷剂 |
R1234ze(E) R513A |
最大测试压力 [巴] |
31 bar |
最大测试压力 [磅英寸表压] |
450 psig |
最高工作压力 [bar] |
28 bar |
最高工作压力 [psig] |
406 psig |
每包数量 |
7 pc |
流向指示仪 |
带单向箭头蚀刻 |
润滑剂兼容性 |
无油应用 |
设备 |
施克拉德阀检测孔 |
调节范围 [巴] [最大] |
17.5 bar |
调节范围 [巴] [最小] |
5 bar |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] |
254 psig |
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] |
73 psig |
进口尺寸 [毫米] |
28 mm |
进口接口类型 |
焊接,ODF |
额定容量 R404A/R507 [TR] |
20.9 TR |
额定容量 R134a [TR] |
30.2 TR |
额定容量 R134a [千瓦] |
121 kW |
额定容量 R22 [TR] |
32.6 TR |
额定容量 R22 [千瓦] |
129 kW |
额定容量 R404A/R507 [千瓦] |
93.7 kW |
额定容量 R404A/R507,热气 [TR] |
8.66 TR |
额定容量 R404A/R507,热气 [千瓦] |
34.9 kW |
额定容量 R407C [TR] |
35.5 TR |
额定容量 R407C [千瓦] |
139.3 kW |
额定容量R134a,热气 [TR] |
8.04 TR |
额定容量R134a,热气 [千瓦] |
30.6 kW |
额定容量R22,热气 [TR] |
10.93 TR |
额定容量R22,热气 [千瓦] |
34.9 kW |
额定容量R407C,热气 [TR] |
11.91 TR |
额定容量R407C,热气 [千瓦] |
37.7 kW |
额定容量状况 [IMP] |
高温气体压差=6 psi 液体压差=3 psi tcond=110 °F tevap=40 °F |
额定容量状况 [SI] |
高温气体压差=0.4 bar Delta p liquid=0.2 bar Offset=3 bar tcond=30 °C tevap=-10 °C |