电子膨胀阀线圈, ETS 6

034G5130

用于产品: ETS 6, 电气连接: JST XHP-5, 电缆长度 [m]: 3

产品详情

毛重 0.252 Kilogram
净重 0.22 Kilogram
容积 1.569 Liter
EAN 5702428825146

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH 候选清单物质 Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
SCIP 卷宗产品名称 Electric control valve coil(8)
SCIP 卷宗编号 f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
Supply voltage [V] DC 12 V
UL evaluated Yes
UL 等级 UL CLASS 105 (A)
产品名称 电子膨胀阀线圈
产品系列 Expansion valves
产品配件 Electric valve accessories
保护管长度 [毫米] 2800 mm
兼容 Danfoss 控制器 EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
功耗 [W] [额定] 3 W
包装方式 工业包装
可维修 编号
型号 ETS 6
机箱防护等级 IP IP66
每包数量 40 pc
用于产品 ETS 6
电气连接 JST XHP-5
电流范围 [安培] 0.26 A
电缆长度 118 in
电缆长度 [m] 3 m
相似产品 034G5135
线圈电阻 [欧姆] 46
绝缘等级 E
零件计划名称 ETS 6

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality