Elec. expansion valve coil, ETS 6
034G5105
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 0.70
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 0.70
毛重 | 0.14 Kg |
净重 | 0.11 Kg |
Volume | 0.501 Liter |
EAN | 5702428825474 |
毛重 | 0.14 Kg |
净重 | 0.11 Kg |
Volume | 0.501 Liter |
EAN | 5702428825474 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
REACH 候选清单物质 |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
SCIP 卷宗产品名称 | Electric control valve coil(8) |
SCIP 卷宗编号 | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 等级 | UL CLASS 105 (A) |
产品系列 | Expansion valves |
产品配件 | Electric valve accessories |
供电电压[V] DC | 12 V |
保护管长度 [毫米] | 600 mm |
兼容 Danfoss 控制器 |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
功耗 [W] [额定] | 3 W |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
型号 | ETS 6 |
审批 |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
机箱防护等级 IP | IP66 |
每包数量 | 10 pc |
用于产品 | ETS 6 |
电气连接 | JST XHP-6 |
电流范围 [安培] | 0.26 A |
电缆长度 | 27.5 in |
电缆长度 [m] | 0.7 m |
相似产品 | 034G5100 |
线圈电阻 [欧姆] | 46 |
绝缘等级 | E |
零件计划名称 | ETS 6 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
REACH 候选清单物质 |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
SCIP 卷宗产品名称 | Electric control valve coil(8) |
SCIP 卷宗编号 | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 等级 | UL CLASS 105 (A) |
产品系列 | Expansion valves |
产品配件 | Electric valve accessories |
供电电压[V] DC | 12 V |
保护管长度 [毫米] | 600 mm |
兼容 Danfoss 控制器 |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
功耗 [W] [额定] | 3 W |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
型号 | ETS 6 |
审批 |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
机箱防护等级 IP | IP66 |
每包数量 | 10 pc |
用于产品 | ETS 6 |
电气连接 | JST XHP-6 |
电流范围 [安培] | 0.26 A |
电缆长度 | 27.5 in |
电缆长度 [m] | 0.7 m |
相似产品 | 034G5100 |
线圈电阻 [欧姆] | 46 |
绝缘等级 | E |
零件计划名称 | ETS 6 |