Electric expansion valve, ETS 6 - 10
034G5005
Connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 7.94, Outlet size [mm]: 7.94
Connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 7.94, Outlet size [mm]: 7.94
毛重 | 0.076 Kg |
净重 | 0.05 Kg |
Volume | 0.491 Liter |
EAN | 5702428825542 |
毛重 | 0.076 Kg |
净重 | 0.05 Kg |
Volume | 0.491 Liter |
EAN | 5702428825542 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Electric expansion valve |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 认证制冷剂 |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
产品系列 | Expansion valves |
产品配件 | Electric valve accessories |
全行程时间速度 [秒] [最大] | 16 s |
全行程时间速度 [秒] [最小] | 6 s |
兼容 Danfoss 控制器 |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
出口尺寸 [毫米] | 7.94 mm |
出口尺寸 [英寸] | 5/16 in |
制冷剂(s) |
R1234yf R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A |
制冷剂温度 [°C] [最大] | 70 °C |
制冷剂温度 [°C] [最小] | -30 °C |
制冷剂温度 [°F] [最大] | 158 °F |
制冷剂温度 [°F] [最小] | -22 °F |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
型号 | ETS 6 - 10 |
审批 |
CE 认证 CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UKCA UL |
总步进 | 480(半步) |
手动操作选项 |
AST - G 检修驱动器 ETS 6 手动线圈 |
方向 | 角型 |
最大工作压差 [bar/psi] | 35 bar |
最大开启压差 [巴] | 35 bar |
最大开启压差 [磅英寸表压] | 507 psig |
最高工作压力 [bar] | 47 bar |
最高工作压力 [psig] | 681 psig |
步进模式 |
2 相全步 半步(推荐) 微步 |
每包数量 | 10 pc |
流体组 | 2 |
流口尺寸 [毫米] | 1 mm |
流向 | 双向流 |
润滑剂兼容性 |
MO POE |
环境温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -22 °F |
电机类型 | 永磁型步进电机 |
目录 | Art. 3, par. 3 |
相似产品 | 034G5000 |
进口尺寸 [毫米] | 7.94 mm |
进口尺寸 [英寸] | 5/16 in |
连接件材质 | 铜 |
连接类型 | 焊接,ODF |
零件计划名称 | ETS 6 |
额定容量 R404A/R507 [TR] | 0.51 TR |
额定容量 R134a [TR] | 0.57 TR |
额定容量 R134a [千瓦] | 2 kW |
额定容量 R22 [TR] | 0.74 TR |
额定容量 R22 [千瓦] | 2.6 kW |
额定容量 R404A/R507 [千瓦] | 1.8 kW |
额定容量 R407C [TR] | 0.77 TR |
额定容量 R407C [千瓦] | 2.7 kW |
额定容量 R410A [TR] | 0.88 TR |
额定容量 R410A [千瓦] | 3.1 kW |
额定容量状况 [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
额定容量状况 [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Electric expansion valve |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 认证制冷剂 |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
产品系列 | Expansion valves |
产品配件 | Electric valve accessories |
全行程时间速度 [秒] [最大] | 16 s |
全行程时间速度 [秒] [最小] | 6 s |
兼容 Danfoss 控制器 |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
出口尺寸 [毫米] | 7.94 mm |
出口尺寸 [英寸] | 5/16 in |
制冷剂(s) |
R1234yf R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A |
制冷剂温度 [°C] [最大] | 70 °C |
制冷剂温度 [°C] [最小] | -30 °C |
制冷剂温度 [°F] [最大] | 158 °F |
制冷剂温度 [°F] [最小] | -22 °F |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
型号 | ETS 6 - 10 |
审批 |
CE 认证 CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UKCA UL |
总步进 | 480(半步) |
手动操作选项 |
AST - G 检修驱动器 ETS 6 手动线圈 |
方向 | 角型 |
最大工作压差 [bar/psi] | 35 bar |
最大开启压差 [巴] | 35 bar |
最大开启压差 [磅英寸表压] | 507 psig |
最高工作压力 [bar] | 47 bar |
最高工作压力 [psig] | 681 psig |
步进模式 |
2 相全步 半步(推荐) 微步 |
每包数量 | 10 pc |
流体组 | 2 |
流口尺寸 [毫米] | 1 mm |
流向 | 双向流 |
润滑剂兼容性 |
MO POE |
环境温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -22 °F |
电机类型 | 永磁型步进电机 |
目录 | Art. 3, par. 3 |
相似产品 | 034G5000 |
进口尺寸 [毫米] | 7.94 mm |
进口尺寸 [英寸] | 5/16 in |
连接件材质 | 铜 |
连接类型 | 焊接,ODF |
零件计划名称 | ETS 6 |
额定容量 R404A/R507 [TR] | 0.51 TR |
额定容量 R134a [TR] | 0.57 TR |
额定容量 R134a [千瓦] | 2 kW |
额定容量 R22 [TR] | 0.74 TR |
额定容量 R22 [千瓦] | 2.6 kW |
额定容量 R404A/R507 [千瓦] | 1.8 kW |
额定容量 R407C [TR] | 0.77 TR |
额定容量 R407C [千瓦] | 2.7 kW |
额定容量 R410A [TR] | 0.88 TR |
额定容量 R410A [千瓦] | 3.1 kW |
额定容量状况 [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
额定容量状况 [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |