电磁阀, EV224B, 功能: 常闭, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

032U8362

介质建议: 压缩空气, 审批: DNVGL-CG-0339, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品详情

毛重 0.9 Kilogram
净重 0.846 Kilogram
容积 0.88 Liter
EAN 5702423164127

 

Application 打开
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 9.25 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kv 值 [立方米/小时] 8 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 EV224B NC- solenoid valve
SCIP 卷宗编号 3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
介质容差注释 带/不带矿物油的空气
带/不带合成油的空气
介质建议 压缩空气
介质温度范围 [°C] [最低] -10 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 60 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 140 °F
介质温度范围 [°F] [最小] 14 °F
功能 常闭
包装方式 多包装
压差 [bar] [最高] 35 bar
压差 [巴] [最小] 0.3 bar
压差 [磅英寸] [最大] 508 psi
压差 [磅英寸] [最小] 4.35 psi
可维修 电磁阀备件
型号 EV224B
审批 DNVGL-CG-0339
密封材料 NBR
打开/关闭平衡流口 可选平衡阀芯
最大介质粘度 [cSt] 50 cSt
最大测试压力 [巴] 50 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 725 psig
最大环境温度. 80 °C
最大环境温度. 176 °F
最高工作压力 [bar] 35 bar
最高工作压力 [psig] 508 psig
每包数量 24 pc
流体组 1
流口尺寸 [毫米] 20 mm
流口尺寸含量 [英寸] 3/4 in
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头压花
类型名称 EV224B 20
规格,关键 EV224B 20B G 34N NC000
运行 伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹 内部
连接件材质 黄铜
连接尺寸 [in] 3/4
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G
通路数量 2/2
阀体材料 黄铜
驱动器 B
驱动器尺寸 13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸] 0.53 in
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality