阀组件, ICF 20-2-121L, 15 mm, 连接标准: ANSI B 36.10

027L3829

接口尺寸 [毫米]: 15, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120

产品详情

毛重 3.066 Kilogram
净重 2.55 Kilogram
容积 4.425 Liter
EAN 5715162795781

 

Contain batteries No
UL evaluated Yes
产品名称 阀组件
产品描述 控制方案
产品系列 Multifunction valves
产品配件 ICF 配件
制冷剂(s) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
R744
包装方式 单包装
可维修 ICF 备件
型号 ICF 20-2-121L
型号代码 ICF ICF-20-2-15AEXOXXXXXXXXX0LAX
审批 EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
接口尺寸 [毫米] 15 mm
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 65 bar
最高工作压力 [psig] 943 psig
模块 1 Solenoid valve
模块 1 类型 ICFE 20
模块 2 Manual opening
模块 2 类型 ICFO
每包数量 1 pc
流体组 1
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
温度范围 [°F] [最大] 248 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
目录 II
表面涂层 Zn (TLP)
连接件材质 低温铸钢
连接尺寸 [in] 1/2 in
连接标准 ANSI B 36.10
连接类型 对缝焊接
阀体材料 低温铸钢

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality