Based on advanced technology the ICF valve station incorporates several functions in one housing, which can replace a series of conventional mechanical, electro-mechanical and electronically operated valves.This valve station not only provides a number of advantages in the design phase of a refrigeration plant but also in the installation, service and maintenance.The ICF valve stations are designed for low and high pressure refrigerants and can be used in pumped liquid lines, liquid injection lines, liquid drain lines and hot gas lines.Supplied as a complete assembly, it is fully tested at high pressure and its functions are tested under factory controlled conditions.One code number equals one application solution.
展示10产品(s)
阀组件, ICF 20-2-121, 15 mm, 连接标准: ANSI B 36.10
接口尺寸 [毫米]: 15, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120
阀组件, ICF 20-2-121, 15 mm, 连接标准: EN 10220
接口尺寸 [毫米]: 15, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120
阀组件, ICF 20-2-121, 20 mm, 连接标准: EN 10220
接口尺寸 [毫米]: 20, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120
阀组件, ICF 20-2-121, 20 mm, 连接标准: ANSI B 36.10
接口尺寸 [毫米]: 20, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120
阀组件, ICF 20-2-121, 20 mm, 连接标准: ASME B 16.11
接口尺寸 [毫米]: 20, 连接类型: 承插焊, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120
阀组件, ICF 20-2-121, 22 mm, 连接标准: EN 1254-5
接口尺寸 [毫米]: 22, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120
阀组件, ICF 20-2-121, 22 mm, 连接标准: ASME B 16.50
接口尺寸 [毫米]: 22, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120
阀组件, ICF 20-2-121L, 15 mm, 连接标准: EN 10220
接口尺寸 [毫米]: 15, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120
阀组件, ICF 20-2-121L, 15 mm, 连接标准: ANSI B 36.10
接口尺寸 [毫米]: 15, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120
阀组件, ICF 20-2-121L, 10 mm, 连接标准: EN 10220
接口尺寸 [毫米]: 10, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120