电动调节阀, CCMT 3L

027H7240

制冷剂(s): R744, Kv 值 [立方米/小时]: 0.26, 最高工作压力 [bar]: 130, 包装方式: 多包装, 每包数量: 9

产品详情

毛重 0.738 Kilogram
净重 0.603 Kilogram
容积 2.236 Liter
EAN 5702428679046

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 0.3 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [立方米/小时] 0.26 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UL 认证制冷剂 R744
产品名称 电动调节阀
产品描述 电子膨胀阀
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 Electric valve accessories
制冷剂(s) R744
包装方式 多包装
压差设置范围 [巴] 90 bar
压差设置范围 [磅英寸] 1305 psi
可维修 Electric valve spare parts
型号 CCMT 3L
审批 EAC
LLC CDC EURO-TYSK
最大开启压差 [巴] 90 bar
最大开启压差 [磅英寸表压] 1305 psig
最高工作压力 [bar] 130 bar
最高工作压力 [psig] 1885 psig
每包数量 9 pc
温度范围 [°C] [最低] -20 °C
温度范围 [°C] [最高] 55 °C
温度范围 [°F] [最大] 131 °F
温度范围 [°F] [最小] -4 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 120 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
连接标准 EN10220
连接焊接尺寸 [英寸] 1/2 in
连接类型 焊接,ODF

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality