跨临界气体旁通阀

Shows 34 product(s)

027H1084

电动操纵阀, ICMTS 20 A33, 低温铸钢

出口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.2, 最高工作压力 [bar]: 140

027H1085

电动操纵阀, ICMTS 20A, 低温铸钢

出口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.6, 最高工作压力 [bar]: 140

027H1086

电动操纵阀, ICMTS 20B, 低温铸钢

出口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 2.4, 最高工作压力 [bar]: 140

027H1087

电动操纵阀, ICMTS 20C, 低温铸钢

出口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 4.6, 最高工作压力 [bar]: 140

027H1093

电动操纵阀, ICMTS 20B66, 低温铸钢

出口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 1.6, 最高工作压力 [bar]: 140

027H7185

电动调节阀, CCM 40

制冷剂(s): R404A; R744; R134a; R449A, Kv 值 [立方米/小时]: 4.87, 最高工作压力 [bar]: 90, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

027H7186

电动调节阀, CCM 30

制冷剂(s): R404A; R744; R134a; R449A, Kv 值 [立方米/小时]: 2.78, 最高工作压力 [bar]: 90, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

027H7187

电动调节阀, CCM 20

制冷剂(s): R404A; R744; R134a; R449A, Kv 值 [立方米/小时]: 1.85, 最高工作压力 [bar]: 90, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

027H7188

电动调节阀, CCM 10

制冷剂(s): R404A; R744; R134a; R449A, Kv 值 [立方米/小时]: 0.7, 最高工作压力 [bar]: 90, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

027H7200

电动调节阀, CCMT 2

制冷剂(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 值 [立方米/小时]: 0.17, 最高工作压力 [bar]: 140, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

View: