全封闭干燥过滤器, DMT, 寸铜钢

023Z8422

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF

产品详情

毛重 1.011 Kilogram
净重 0.94 Kilogram
容积 1.496 Liter
EAN 5715255015116

 

Activated alumina [%] 0 %
Contain batteries No
Core type Solid core
Filter application High Moisture Capacity
Molecular sieve [%] 100 %
REACH 候选清单物质 No
产品名称 全封闭干燥过滤器
产品描述 液管干燥过滤器
产品系列 Filter driers
净容积 [升] 0.114 L
净容积 [美国盎司] 3.87 Fluid Ounce US
出口 1 接口尺寸 [英寸] 5/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R744
包装方式 多包装
可维修 编号
吸酸能力 [克] 0.54 g
吸酸能力 [盎司] 0.019 oz
型号 DMT
外壳容积 [升] 0.17 L
外壳容积 [美国盎司] 5.85 Fluid Ounce US
实芯容积 [立方厘米] 59 cm³
实芯容积 [立方英寸] 3.57 in³
实芯表面积 [平方厘米] 118 cm²
实芯表面积 [平方英寸] 18.29 in²
干燥容量 [含水量下降] 24°C R744:197
支架 编号
最高工作压力 [bar] 140 bar
最高工作压力 [psig] 2030 psig
每包数量 12 pc
流量容量 TR R744: 4.5
流量容量 千瓦 R744: 15.9
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP] 压差=1PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI] 压差=0.07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 100 °C
温度范围 [°F] [最大] 212 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
滤芯尺寸 08 cu.in.
目录 Art. 4, par. 3
类型名称 DMT 085S
进口 1 接口尺寸 [英寸] 5/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质 寸铜钢
阀体材料 低温铸钢

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality