全封闭干燥过滤器, DMT, 寸铜钢

023Z8411

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 8

产品详情

毛重 1.323 Kilogram
净重 1.026 Kilogram
EAN 5702428913416

 

Activated alumina [%] 0 %
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Molecular sieve [%] 100 %
REACH 候选清单物质 No
产品名称 全封闭干燥过滤器
产品描述 液管干燥过滤器
产品系列 Filter driers
净容积 [升] 0.225 L
净容积 [美国盎司] 7.6 Fluid Ounce US
出口 1 接口尺寸 [英寸] 1/2 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R744
包装方式 工业包装
可维修 编号
吸酸能力 [克] 6.44 g
吸酸能力 [盎司] 0.227 oz
型号 DMT
外壳容积 [升] 0.32 L
外壳容积 [美国盎司] 10.82 Fluid Ounce US
实芯容积 [立方厘米] 95 cm³
实芯容积 [立方英寸] 5.82 in³
实芯表面积 [平方厘米] 200 cm²
实芯表面积 [平方英寸] 31.01 in²
干燥容量 [含水量下降] 24°C R744:319
支架 编号
最高工作压力 [bar] 140 bar
最高工作压力 [psig] 2030 psig
每包数量 8 pc
流量容量 TR R744: 3.9
流量容量 千瓦 R744: 13.8
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP] 压差=1PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI] 压差=0.07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 100 °C
温度范围 [°F] [最大] 212 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
滤芯尺寸 13 cu.in.
目录 Art. 4, par. 3
类型名称 DMT 134S
进口 1 接口尺寸 [英寸] 1/2 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质 寸铜钢
阀体材料 低温铸钢

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality