全封闭干燥过滤器, DML, 低温铸钢

023Z0110

进口接口类型: 喇叭口, 出口接口类型: 喇叭口

产品详情

毛重 1.974 Kilogram
净重 1.87 Kilogram
容积 2.717 Liter
EAN 5702428159432

 

Activated alumina [%] 0 %
China RoHS compliance Out of scope
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
In scope of WEEE and contain batteries No
Molecular sieve [%] 100 %
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL认证文件名称 SA6398
产品名称 全封闭干燥过滤器
产品描述 液管干燥过滤器
产品系列 Filter driers
产品配件 通用配件
净容积 [升] 0.62 L
净容积 [美国盎司] 20.97 Fluid Ounce US
出口 1 接口尺寸 [英寸] 5/8 in
出口接口尺寸 [毫米] 16 mm
出口接口类型 喇叭口
制冷剂(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
包装方式 多包装
可维修 编号
吸酸能力 [克] 3.28 g
吸酸能力 [盎司] 0.116 oz
型号 ELIMINATOR
型号 DML
外壳容积 [升] 0.97 L
外壳容积 [美国盎司] 32.98 Fluid Ounce US
实芯容积 [立方厘米] 355 cm³
实芯容积 [立方英寸] 21.69 in³
实芯表面积 [平方厘米] 415 cm²
实芯表面积 [平方英寸] 64.26 in²
审批 UL
干燥容量 [含水量下降] 24°C R134a: 1522
R290: --
R32: 1281
R404A: 1585
R407C: 1478
R410A: 1377
R507: 1660
干燥容量 [含水量下降] 52°C R134a: 1393
R290: --
R32: 1179
R404A: 1501
R407C: 1362
R410A: 1225
R507: 1493
支架 编号
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
最高工作压力 [bar] 46 bar
最高工作压力 [psig] 667 psig
每包数量 8 pc
活性铝/分子筛 [%] 0% / 100%
流体组 2
流向指示仪 印刷了单向箭头的标签
流量容量 TR R134a: 12.9
R290: --
R32: 19.7
R404A: 9.1
R407C: 13.2
R410A: 13.4
R507: 8.8
流量容量 千瓦 R134a: 45.4
R290: --
R32: 69.3
R404A: 32.0
R407C: 46.6
R410A: 47.3
R507: 31.0
润滑剂兼容性 无油应用
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP] 压差=1PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI] 压差=0.07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 70 °C
温度范围 [°F] [最大] 160 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
滤芯 实芯
滤芯尺寸 41 cu.in.
目录 Art. 4, par. 3
类型名称 DML 415
进口 1 接口尺寸 [英寸] 5/8 in
进口接口尺寸 [毫米] 16 mm
进口接口类型 喇叭口
连接件材质 低温铸钢
阀体材料 低温铸钢

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality