全封闭干燥过滤器, DCL, 铜

023Z0036

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF

产品详情

毛重 3.182 Kilogram
净重 3.006 Kilogram
容积 3.055 Liter
EAN 5702428159968

 

Activated alumina [%] 20 %
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Molecular sieve [%] 80 %
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL认证文件名称 SA6398
产品名称 全封闭干燥过滤器
产品描述 液管干燥过滤器
产品系列 Filter driers
产品配件 编号
净容积 [升] 0.827 L
净容积 [美国盎司] 27.96 Fluid Ounce US
出口 1 接口尺寸 [英寸] 7/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R1234yf
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
R1234ze(E)
R1233zd(E)
R407H
R454A
R463A
R515B
R516A
R454C
包装方式 多包装
可维修 编号
吸酸能力 [克] 12.46 g
吸酸能力 [盎司] 0.44 oz
型号 ELIMINATOR
型号 DCL
外壳容积 [升] 1.34 L
外壳容积 [美国盎司] 45.44 Fluid Ounce US
实芯容积 [立方厘米] 517 cm³
实芯容积 [立方英寸] 31.54 in³
实芯表面积 [平方厘米] 680 cm²
实芯表面积 [平方英寸] 105.4 in²
审批 UL
干燥容量 [含水量下降] 24°C R134a: 1777
R290: --
R32: 1495
R404A: 1851
R407C: 1725
R410A: 1608
R507: 1938
干燥容量 [含水量下降] 52°C R134a: 1627
R290: --
R32: 1376
R404A: 1753
R407C: 1590
R410A: 1431
R507: 1744
支架 编号
无油制冷剂 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
最高工作压力 [bar] 46 bar
最高工作压力 [psig] 667 psig
每包数量 12 pc
活性铝/分子筛 [%] 20% / 80%
流体组 2
流向指示仪 印刷了单向箭头的标签
流量容量 TR R134a: 22.5
R290: 27.2
R32: 34.4
R404A: 15.9
R407C: 23.1
R410A: 23.5
R507: 15.4
流量容量 千瓦 R134a: 79.3
R290: 95.5
R32: 120.8
R404A: 55.8
R407C: 81.3
R410A: 82.5
R507: 54.1
润滑剂兼容性 无油应用
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP] 压差=1PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI] 压差=0.07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 70 °C
温度范围 [°F] [最大] 160 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
滤芯 实芯
滤芯尺寸 60 cu.in.
目录 Art. 4, par. 3
类型名称 DCL 607S
进口 1 接口尺寸 [英寸] 7/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
阀体材料 低温铸钢

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality