China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
干燥过滤器,壳体 |
REACH 候选清单物质 |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
UL认证文件名称 |
SA6398 |
产品描述 |
制冷剂干燥过滤器 |
产品系列 |
Filter driers |
产品配件 |
DCR 配件 |
净容积 [升] |
4.608 L |
净容积 [美国盎司] |
155.8 Fluid Ounce US |
制冷剂(s) |
R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
包装方式 |
单包装 |
可维修 |
DCR 备件 |
型号 |
ELIMINATOR |
型号 |
DCR |
外壳容积 [升] |
6.3 L |
外壳容积 [美国盎司] |
213.27 Fluid Ounce US |
审批 |
CE 认证 CSA UKCA UL |
所含部件 |
1 个转换器 8 个螺栓 8 个毛毡垫片 |
支架 |
编号 |
无油制冷剂 |
R134a R513A R515A |
更多信息 |
PS 40.0 bar |
最大工作压力备注 |
35_bar/508_psig_as_receiver 35_bar/508_psig_with_48-F |
最高工作压力 [bar] |
46 bar |
最高工作压力 [psig] |
667 psig |
每包数量 |
1 pc |
流体组 |
2 |
流向指示仪 |
印刷了单向箭头的标签 |
润滑剂兼容性 |
无油应用 |
液体容量 [TR] |
R1234ze: 116.1 R134a: 130.8 R404A: 92.0 R407C: 134.0 R410A: 136.1 R452A: 93.1 R507: 89.2 |
液体容量 [千瓦] |
R1234ze: 408.3 R134a: 459.9 R404A: 323.5 R407C: 471.4 R410A: 478.6 R452A: 327.6 R507: 313.7 |
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP] |
压差=1PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI] |
压差=0.07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
温度范围 [°C] [最低] |
-40 °C |
温度范围 [°C] [最高] |
70 °C |
温度范围 [°F] [最大] |
160 °F |
温度范围 [°F] [最小] |
-40 °F |
滤芯尺寸 |
192 cu.in. |
滤芯数 |
4 |
焊接接口尺寸[mm] |
54 mm |
盒盖 |
插头 |
目录 |
I |
类型名称 |
DCR 19217s |
连接件材质 |
铜 |
连接焊接尺寸 [英寸] |
2 1/8 in |
连接类型 |
焊接,ODF |
阀体材料 |
低温铸钢 |
零件计划名称 |
DCR |