干燥过滤器,壳体, DCR

023U7086

连接件材质: 低温铸钢

产品详情

毛重 10.236 Kilogram
净重 9.123 Kilogram
Volume 32.508 Liter
EAN 5702428125314

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 干燥过滤器,壳体
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL 认证制冷剂 R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL认证文件名称 SA6398
产品描述 制冷剂干燥过滤器
产品系列 Filter driers
产品配件 DCR 配件
净容积 [升] 4.608 L
净容积 [美国盎司] 155.8 Fluid Ounce US
制冷剂(s) R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
包装方式 单包装
可维修 DCR 备件
型号 ELIMINATOR
型号 DCR
外壳容积 [升] 6.3 L
外壳容积 [美国盎司] 213.27 Fluid Ounce US
审批 CE 认证
CSA
UKCA
UL
所含部件 1 个转换器
8 个螺栓
8 个毛毡垫片
支架 编号
无油制冷剂 R134a
R513A
R515A
更多信息 PS 40.0 bar
最大工作压力备注 35_bar/508_psig_as_receiver
35_bar/508_psig_with_48-F
最高工作压力 [bar] 46 bar
最高工作压力 [psig] 667 psig
每包数量 1 pc
流体组 2
流向指示仪 印刷了单向箭头的标签
润滑剂兼容性 无油应用
液体容量 [TR] R1234ze: 116.1
R134a: 130.8
R404A: 92.0
R407C: 134.0
R410A: 136.1
R452A: 93.1
R507: 89.2
液体容量 [千瓦] R1234ze: 408.3
R134a: 459.9
R404A: 323.5
R407C: 471.4
R410A: 478.6
R452A: 327.6
R507: 313.7
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP] 压差=1PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI] 压差=0.07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 70 °C
温度范围 [°F] [最大] 160 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
滤芯尺寸 192 cu.in.
滤芯数 4
盒盖 插头
目录 I
类型名称 DCR 19221
连接件材质 低温铸钢
连接标准 ANSI/ASME B36.10M
连接焊接尺寸 [英寸] 2 5/8 in
连接类型 对焊/钎焊
阀体材料 低温铸钢
零件计划名称 DCR

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality