钎焊板式换热器, 板片数量: 54, BPHE B3-027

021B0998

钎焊材料: 铜钎焊, 最高工作压力 [bar]: 42.0, Q1 接口尺寸范围: G1, Q2 接口尺寸范围: G1, Q3 接口尺寸范围: 1 1/8 in, Q4 接口尺寸范围: 1 1/8 in

产品详情

毛重 9.425 Kilogram
净重 9.02 Kilogram
Volume 13.92 Liter
EAN 5702428645478

 

Application 通用
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 接口尺寸 Null
H1 接口类型 Null
H2 接口尺寸 Null
H2 接口类型 Null
H3 接口尺寸 Null
H3 接口类型 Null
H4 接口尺寸 Null
H4 接口类型 Null
H5 接口类型 Null
H5 接头尺寸 Null
H6 接口尺寸 Null
H6 接口类型 Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Plate material no. AISI 316L
Product Name Description 钎焊板式换热器
Q1 接口尺寸范围 G1
Q1 接口类型 G 外部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围 G1
Q2 接口类型 G 外部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围 1 1/8 in
Q3 接口类型 焊接连接
Q4 接口尺寸范围 1 1/8 in
Q4 接口类型 焊接连接
Q5 接口尺寸范围 Null
Q5 接口类型 Null
Q6 接口尺寸范围 Null
Q6 接口类型 Null
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
产品系列 Heat exchangers
制冷剂(s) R134a
R22
R290
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R513A
R454C
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R455A
R507A
R515B
R1234ze
R454A
功能 Null
功能注释 Null
包装方式 工业包装
型号 027
型号 BPHE B3-027
审批 EAC
AS
CRN
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
UL
最大工作压力 [磅英寸] 609 psi
最高工作压力 [bar] 42 bar
板片图案 H
板片数量 54
板片材料 AISI 316L
每包数量 20 pc
类型名称 B3-027
设备 Null
设计温度范围 [°C] [最大] 200 °C
设计温度范围 [°C] [最小] -196 °C
设计温度范围 [°F] [最大] 320 °F
设计温度范围 [°F] [最小] -390 °F
钎焊材料 铜钎焊

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality