展示1,139产品(s)
钎焊板式换热器, 板片数量: 20, BPHE B3-012
钎焊材料: 铜钎焊, 最高工作压力 [bar]: 30.0, Q1 接口尺寸范围: G1/2, Q2 接口尺寸范围: G1/2, Q3 接口尺寸范围: 1/4 in, Q4 接口尺寸范围: 1/4 in
钎焊板式换热器, 板片数量: 10, BPHE B3-012
钎焊材料: 铜钎焊, 最高工作压力 [bar]: 30.0, Q1 接口尺寸范围: 5/8 in, Q2 接口尺寸范围: 5/8 in, Q3 接口尺寸范围: 5/8 in, Q4 接口尺寸范围: 5/8 in
钎焊板式换热器, 板片数量: 30, BPHE B3-012
钎焊材料: 铜钎焊, 最高工作压力 [bar]: 30.0, Q1 接口尺寸范围: R1/2, Q2 接口尺寸范围: R1/2, Q3 接口尺寸范围: R1/2, Q4 接口尺寸范围: R1/2
钎焊板式换热器, 板片数量: 30, BPHE B3-012
钎焊材料: 铜钎焊, 最高工作压力 [bar]: 30.0, Q1 接口尺寸范围: R1/2, Q2 接口尺寸范围: R1/2, Q3 接口尺寸范围: R1/2, Q4 接口尺寸范围: R1/2
钎焊板式换热器, 板片数量: 10, BPHE B3-012
钎焊材料: 铜钎焊, 最高工作压力 [bar]: 30.0, Q1 接口尺寸范围: M20x1.5, Q2 接口尺寸范围: M20x1.5, Q3 接口尺寸范围: M20x1.5, Q4 接口尺寸范围: M20x1.5