钎焊板式换热器, 板片数量: 50, BPHE B3-027
021B0981
钎焊材料: 铜钎焊, 最高工作压力 [bar]: 30.0, Q1 接口尺寸范围: G1, Q2 接口尺寸范围: G1, Q3 接口尺寸范围: G1, Q4 接口尺寸范围: G1
钎焊材料: 铜钎焊, 最高工作压力 [bar]: 30.0, Q1 接口尺寸范围: G1, Q2 接口尺寸范围: G1, Q3 接口尺寸范围: G1, Q4 接口尺寸范围: G1
毛重 | 7.85 Kg |
净重 | 7.7 Kg |
EAN | 5702424283919 |
毛重 | 7.85 Kg |
净重 | 7.7 Kg |
EAN | 5702424283919 |
Application | 通用 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
H1 接口尺寸 | Null |
H1 接口类型 | Null |
H2 接口尺寸 | Null |
H2 接口类型 | Null |
H3 接口尺寸 | Null |
H3 接口类型 | Null |
H4 接口尺寸 | Null |
H4 接口类型 | Null |
H5 接口类型 | Null |
H5 接头尺寸 | Null |
H6 接口尺寸 | Null |
H6 接口类型 | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | 钎焊板式换热器 |
Q1 接口尺寸范围 | G1 |
Q1 接口类型 | G 内部螺纹连接 |
Q2 接口尺寸范围 | G1 |
Q2 接口类型 | G 内部螺纹连接 |
Q3 接口尺寸范围 | G1 |
Q3 接口类型 | G 内部螺纹连接 |
Q4 接口尺寸范围 | G1 |
Q4 接口类型 | G 内部螺纹连接 |
Q5 接口尺寸范围 | Null |
Q5 接口类型 | Null |
Q6 接口尺寸范围 | Null |
Q6 接口类型 | Null |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
产品系列 | Heat exchangers |
制冷剂(s) |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R245fa R404A R407C R444B R448A R449A R450A R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze R454A |
功能 | Null |
功能注释 | Null |
包装方式 | 单包装 |
型号 | 027 |
型号 | BPHE B3-027 |
审批 |
EAC UL AS CRN KRAIA PED RoHS UA UKCA |
最大工作压力 [磅英寸] | 435 psi |
最高工作压力 [bar] | 30 bar |
板片图案 | H |
板片数量 | 50 |
板片材料 | AISI 316L |
每包数量 | 1 pc |
类型名称 | B3-027 |
设备 | Null |
设计温度范围 [°C] [最大] | 200 °C |
设计温度范围 [°C] [最小] | -196 °C |
设计温度范围 [°F] [最大] | 320 °F |
设计温度范围 [°F] [最小] | -390 °F |
钎焊材料 | 铜钎焊 |
Application | 通用 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
H1 接口尺寸 | Null |
H1 接口类型 | Null |
H2 接口尺寸 | Null |
H2 接口类型 | Null |
H3 接口尺寸 | Null |
H3 接口类型 | Null |
H4 接口尺寸 | Null |
H4 接口类型 | Null |
H5 接口类型 | Null |
H5 接头尺寸 | Null |
H6 接口尺寸 | Null |
H6 接口类型 | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | 钎焊板式换热器 |
Q1 接口尺寸范围 | G1 |
Q1 接口类型 | G 内部螺纹连接 |
Q2 接口尺寸范围 | G1 |
Q2 接口类型 | G 内部螺纹连接 |
Q3 接口尺寸范围 | G1 |
Q3 接口类型 | G 内部螺纹连接 |
Q4 接口尺寸范围 | G1 |
Q4 接口类型 | G 内部螺纹连接 |
Q5 接口尺寸范围 | Null |
Q5 接口类型 | Null |
Q6 接口尺寸范围 | Null |
Q6 接口类型 | Null |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
产品系列 | Heat exchangers |
制冷剂(s) |
R1233zd(E) R1234yf R134a R22 R245fa R404A R407C R444B R448A R449A R450A R454C R455A R507A R513A R515B R1234ze R454A |
功能 | Null |
功能注释 | Null |
包装方式 | 单包装 |
型号 | 027 |
型号 | BPHE B3-027 |
审批 |
EAC UL AS CRN KRAIA PED RoHS UA UKCA |
最大工作压力 [磅英寸] | 435 psi |
最高工作压力 [bar] | 30 bar |
板片图案 | H |
板片数量 | 50 |
板片材料 | AISI 316L |
每包数量 | 1 pc |
类型名称 | B3-027 |
设备 | Null |
设计温度范围 [°C] [最大] | 200 °C |
设计温度范围 [°C] [最小] | -196 °C |
设计温度范围 [°F] [最大] | 320 °F |
设计温度范围 [°F] [最小] | -390 °F |
钎焊材料 | 铜钎焊 |