钎焊板式换热器, 板片数量: 30, BPHE B3-020
021B0853
钎焊材料: 铜钎焊, 最高工作压力 [bar]: 30.0, Q1 接口尺寸范围: 7/8 in, Q2 接口尺寸范围: 7/8 in, Q3 接口尺寸范围: 7/8 in, Q4 接口尺寸范围: 7/8 in
钎焊材料: 铜钎焊, 最高工作压力 [bar]: 30.0, Q1 接口尺寸范围: 7/8 in, Q2 接口尺寸范围: 7/8 in, Q3 接口尺寸范围: 7/8 in, Q4 接口尺寸范围: 7/8 in
毛重 | 2.654 Kg |
净重 | 2.5 Kg |
Volume | 5.896 Liter |
EAN | 5702424284022 |
毛重 | 2.654 Kg |
净重 | 2.5 Kg |
Volume | 5.896 Liter |
EAN | 5702424284022 |
Application | 通用 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
H1 接口尺寸 | Null |
H1 接口类型 | Null |
H2 接口尺寸 | Null |
H2 接口类型 | Null |
H3 接口尺寸 | Null |
H3 接口类型 | Null |
H4 接口尺寸 | Null |
H4 接口类型 | Null |
H5 接口类型 | Null |
H5 接头尺寸 | Null |
H6 接口尺寸 | Null |
H6 接口类型 | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 304 |
Product Name Description | 钎焊板式换热器 |
Q1 接口尺寸范围 | 7/8 in |
Q1 接口类型 | 焊接连接 |
Q2 接口尺寸范围 | 7/8 in |
Q2 接口类型 | 焊接连接 |
Q3 接口尺寸范围 | 7/8 in |
Q3 接口类型 | 焊接连接 |
Q4 接口尺寸范围 | 7/8 in |
Q4 接口类型 | 焊接连接 |
Q5 接口尺寸范围 | Null |
Q5 接口类型 | Null |
Q6 接口尺寸范围 | Null |
Q6 接口类型 | Null |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
产品系列 | Heat exchangers |
制冷剂(s) |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
功能 | Null |
功能注释 | Null |
包装方式 | 单包装 |
型号 | 020 |
型号 | BPHE B3-020 |
审批 |
EAC UL AS CRN KRAIA PED RoHS UA UKCA |
最大工作压力 [磅英寸] | 435 psi |
最高工作压力 [bar] | 30 bar |
板片图案 | H |
板片数量 | 30 |
板片材料 | AISI 304 |
每包数量 | 1 pc |
类型名称 | B3-020 |
设备 | Null |
设计温度范围 [°C] [最大] | 200 °C |
设计温度范围 [°C] [最小] | -196 °C |
设计温度范围 [°F] [最大] | 320 °F |
设计温度范围 [°F] [最小] | -390 °F |
钎焊材料 | 铜钎焊 |
Application | 通用 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
H1 接口尺寸 | Null |
H1 接口类型 | Null |
H2 接口尺寸 | Null |
H2 接口类型 | Null |
H3 接口尺寸 | Null |
H3 接口类型 | Null |
H4 接口尺寸 | Null |
H4 接口类型 | Null |
H5 接口类型 | Null |
H5 接头尺寸 | Null |
H6 接口尺寸 | Null |
H6 接口类型 | Null |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 304 |
Product Name Description | 钎焊板式换热器 |
Q1 接口尺寸范围 | 7/8 in |
Q1 接口类型 | 焊接连接 |
Q2 接口尺寸范围 | 7/8 in |
Q2 接口类型 | 焊接连接 |
Q3 接口尺寸范围 | 7/8 in |
Q3 接口类型 | 焊接连接 |
Q4 接口尺寸范围 | 7/8 in |
Q4 接口类型 | 焊接连接 |
Q5 接口尺寸范围 | Null |
Q5 接口类型 | Null |
Q6 接口尺寸范围 | Null |
Q6 接口类型 | Null |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
产品系列 | Heat exchangers |
制冷剂(s) |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
功能 | Null |
功能注释 | Null |
包装方式 | 单包装 |
型号 | 020 |
型号 | BPHE B3-020 |
审批 |
EAC UL AS CRN KRAIA PED RoHS UA UKCA |
最大工作压力 [磅英寸] | 435 psi |
最高工作压力 [bar] | 30 bar |
板片图案 | H |
板片数量 | 30 |
板片材料 | AISI 304 |
每包数量 | 1 pc |
类型名称 | B3-020 |
设备 | Null |
设计温度范围 [°C] [最大] | 200 °C |
设计温度范围 [°C] [最小] | -196 °C |
设计温度范围 [°F] [最大] | 320 °F |
设计温度范围 [°F] [最小] | -390 °F |
钎焊材料 | 铜钎焊 |