Thermostatic expansion valve, TD 1, R290
068N7681
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 0.87, Orifice capacities [TR]: 0.25, Pressure equalization: Internally equalized
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 0.87, Orifice capacities [TR]: 0.25, Pressure equalization: Internally equalized
毛重 | 0.198 Kg |
净重 | 0.19 Kg |
Volume | 0.489 Liter |
EAN | 5702424615253 |
毛重 | 0.198 Kg |
净重 | 0.19 Kg |
Volume | 0.489 Liter |
EAN | 5702424615253 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EN13463-3 火源评估 | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Thermostatic expansion valve |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL认证文件名称 | SA7200 |
产品系列 | Expansion valves |
产品配件 | TXV 配件 |
元件温度,最大 [°C] | 100 °C |
元件温度,最大 [°F] | 210 °F |
出厂设置 [bar] | 4.15 bar |
出口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) | R290 |
包装方式 | 多包装 |
压力平衡 | 内部平衡 |
原厂设置 [磅英寸表压] | 60.3 psig |
可维修 | 编号 |
可调节 | 是 |
型号 | TD 1 |
审批 |
C UL US 认证 EAC LLC CDC TYSK |
平衡流口 [是/否] | 编号 |
所含部件 | 感温包绑扎带 |
方向 | 直通型 |
最高工作压力 [bar] | 34 bar |
最高工作压力 [psig] | 500 psig |
每包数量 | 20 pc |
毛细管长度 [英寸] | 30 in |
毛细管长度[ mm ] | 750 mm |
流向 | 单向 |
流向指示仪 | 带单向箭头戳记 |
温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 10 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 50 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
过滤器 | 一体式 |
过热度设定 | 可调节 |
进口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 铜 |
阀体材料 | 黄铜 |
阀芯容量 [TR] | 0.25 TR |
阀芯容量 [千瓦] | 0.87 kW |
阀芯尺寸 | 0 |
静态过热度 (SS) [°C] | 3 °C |
静态过热度 (SS) [°F] | 5.4 °F |
额定容量状况范围 N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
额定容量状况范围 N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EN13463-3 火源评估 | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Thermostatic expansion valve |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL认证文件名称 | SA7200 |
产品系列 | Expansion valves |
产品配件 | TXV 配件 |
元件温度,最大 [°C] | 100 °C |
元件温度,最大 [°F] | 210 °F |
出厂设置 [bar] | 4.15 bar |
出口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
出口接口类型 | 焊接,ODF |
制冷剂(s) | R290 |
包装方式 | 多包装 |
压力平衡 | 内部平衡 |
原厂设置 [磅英寸表压] | 60.3 psig |
可维修 | 编号 |
可调节 | 是 |
型号 | TD 1 |
审批 |
C UL US 认证 EAC LLC CDC TYSK |
平衡流口 [是/否] | 编号 |
所含部件 | 感温包绑扎带 |
方向 | 直通型 |
最高工作压力 [bar] | 34 bar |
最高工作压力 [psig] | 500 psig |
每包数量 | 20 pc |
毛细管长度 [英寸] | 30 in |
毛细管长度[ mm ] | 750 mm |
流向 | 单向 |
流向指示仪 | 带单向箭头戳记 |
温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 10 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 50 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
过滤器 | 一体式 |
过热度设定 | 可调节 |
进口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
进口接口类型 | 焊接,ODF |
连接件材质 | 铜 |
阀体材料 | 黄铜 |
阀芯容量 [TR] | 0.25 TR |
阀芯容量 [千瓦] | 0.87 kW |
阀芯尺寸 | 0 |
静态过热度 (SS) [°C] | 3 °C |
静态过热度 (SS) [°F] | 5.4 °F |
额定容量状况范围 N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
额定容量状况范围 N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |