A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 20
FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
7.5 KW / 10 HP, 三相 380-480 VAC
标准 IP66/UL 类型 4X
集成 A1/B 类射频干扰
无选件
机架尺寸: MH3
FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
0.55 kW /0.75 HP, 三相 380-480 VAC
标准 IP66/UL 类型 4X
集成 A1/B 类射频干扰
无选件
机架尺寸: MH1
FCP106NK75T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
0.75 kW /1.0 HP, 三相 380-480 VAC
标准 IP66/UL 类型 4X
集成 A1/B 类射频干扰
无选件
机架尺寸: MH1
FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
1.1 kW /1.5 HP, 三相 380-480 VAC
标准 IP66/UL 类型 4X
集成 A1/B 类射频干扰
无选件
机架尺寸: MH1
FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
1.5 kW /2.0 HP, 三相 380-480 VAC
标准 IP66/UL 类型 4X
集成 A1/B 类射频干扰
无选件
机架尺寸: MH1
FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
2.2 kW /3.0 HP, 三相 380-480 VAC
标准 IP66/UL 类型 4X
集成 A1/B 类射频干扰
无选件
机架尺寸: MH2
FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
3.0 kW /4.0 HP, 三相 380-480 VAC
标准 IP66/UL 类型 4X
集成 A1/B 类射频干扰
无选件
机架尺寸: MH2
FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
4.0 kW /5.5 HP, 三相 380-480 VAC
标准 IP66/UL 类型 4X
集成 A1/B 类射频干扰
无选件
机架尺寸: MH2
FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
5.5 kW /7.5 HP, 三相 380-480 VAC
标准 IP66/UL 类型 4X
集成 A1/B 类射频干扰
无选件
机架尺寸: MH3
FCP106N7K5T4C66H1FSXXAX0
VLT® DriveMotor FCP 106
7.5 kW /10 HP, 三相 380-480 VAC
标准 IP66/UL 类型 4X
集成 A1/B 类射频干扰
无选件
机架尺寸: MH3