FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0

134X1911

VLT® DriveMotor FCP 106
4.0 kW /5.5 HP, 三相 380-480 VAC
标准 IP66/UL 类型 4X
集成 A1/B 类射频干扰
无选件
机架尺寸: MH2

型号代码: FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
重新配置

产品详情

毛重 6.5 Kilogram
净重 6.2 Kilogram
容积 21.28 Liter
EAN 5710108080143

 

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FCP VLT® DriveMotor FCP
系列 106 106
功率型号 N4K0 4.0 kW /5.5 HP
电压 T4 三相 380-480 VAC
机箱 C66 标准 IP66/UL 类型 4X
射频干扰滤波器 H1 集成 A1/B 类射频干扰
风扇选件 F 带风扇
特殊版本 SXX 最新版本的标准软件
选件 AX 无选件
存储器模块 0 存储器模块
机架尺寸 MH2 MH2
类型代码第 1 部分 FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
产品目录 NO_VIEW 无视图
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro 类别 EXCH 交换单元

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality