显示更多
CS

展示4产品(s)

031E021066

压力开关, CS

调节范围 [bar] Pe: 2 - 6, 触点功能: TPST, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 压力 公头/母头: 内螺纹, 机箱防护等级 IP: IP43, 最高工作压力 [bar]: 6

031E021566

压力开关, CS

调节范围 [bar] Pe: 2 - 6, 触点功能: TPST, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 压力 公头/母头: 内螺纹, 机箱防护等级 IP: IP55, 最高工作压力 [bar]: 6

031E023566

压力开关, CS

调节范围 [bar] Pe: 4 - 12, 触点功能: TPST, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 压力 公头/母头: 内螺纹, 机箱防护等级 IP: IP55, 最高工作压力 [bar]: 12

031E025566

压力开关, CS

调节范围 [bar] Pe: 7 - 20, 触点功能: TPST, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 压力 公头/母头: 内螺纹, 机箱防护等级 IP: IP55, 最高工作压力 [bar]: 20