压力开关, CS

031E025566

调节范围 [bar] Pe: 7 - 20, 触点功能: TPST, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 压力 公头/母头: 内螺纹, 机箱防护等级 IP: IP55, 最高工作压力 [bar]: 20

产品详情

毛重 0.51 Kilogram
净重 0.436 Kilogram
容积 1.219 Liter
EAN 5702423208821

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 CS Pressure Switch
SCIP 卷宗编号 e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
产品名称 压力开关
产品描述 压力开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
包装方式 多包装
压力 公头/母头 内螺纹
压力传感元件 膜片
压力连接尺寸 1/2
压力连接标准 ISO 228-1
压力连接类型 G
压差 @最大范围设置 [巴] [最大] 7 bar
压差 @最大范围设置 [巴] [最小] 3.5 bar
压差 @最小范围设置 [巴] [最大] 3.5 bar
压差 @最小范围设置 [巴] [最小] 2 bar
可维修 编号
型号 CS
最大测试压力 [巴] Pe 32 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 464 psig
最高工作压力 [bar] 20 bar
最高工作压力 [psig] 290 psig
机箱防护等级 IP IP55
每包数量 30 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -20 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 70 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 158 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -4 °F
电气规格标准 EN 60947-4/-5
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 Pg 16
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接标准 DIN 40430
触点功能 TPST
触点容量 AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
调节范围 [巴] Pe [最大] 20 bar
调节范围 [巴] Pe [最小] 7 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] 290.1 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] 101.5 psig
重设功能 自动

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality