Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
要保持帐户的安全性,必须启动登出程序。您的会话将在该时间过期:
由于在过去 120 分钟内一直未活动,您已经被登出。
您在{0}商城。
展示12产品(s)
AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, 内螺纹
AVTB 15 恒温阀 0-30#C
AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, 内螺纹
AVTB 20 恒温阀 0-30#C
AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, 内螺纹
AVTB 25 恒温阀 0-30#C
AVTB(快速), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, 外螺纹
AVTB 15 恒温阀 20-60#C
AVTB(快速), PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, 外螺纹
AVTB 25 恒温阀 20-60#C
AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, 外螺纹
AVTB 15 恒温阀 30-100#C
AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, 外螺纹
AVTB PN16 20/3,4 30-100 2.3m 外螺纹 G 供回水安装
AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, 外螺纹
AVTB 25 恒温阀 30-100#C
AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, 内螺纹
AVTB PN16 20/3,4 30-100 2,3m 内螺纹 Rp 供水/回水
AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, 内螺纹
AVTB PN16 25/5,5 30-100 2,3m 内螺纹 Rp 供水/回水
查看: