AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, 内螺纹

003N2232

AVTB 15 恒温阀 0-30#C

产品详情

毛重 1.704 Kilogram
净重 1.619 Kilogram
容积 4.082 Liter
EAN 5702421100134

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVTB 15 恒温阀 0-30#C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 [m³/h] 1.9 m³/h
PN 替代 VSP 10
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Temperature controllers
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 130 °C
传感器介质温度 [°C] [最高] 55 °C
传感器连接 M22x1 / R3/4 外螺纹 符合DIN 2999
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
关闭反应时间 [sec] 15 "
功能 温度控制器
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
压力等级 PN 16
压差范围 [bar] [最高] 10 bar
回水限制功能
型号 AVTB
安装类型 免费
打开反应时间 [sec] 3 "
接口尺寸 Rp 1/2
接口数量 2
时间常数 [sec] 3 "
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
毛细管长度 [m] 2 m
气蚀系数 0.4
流量控制
流量特性 线性特性
温度传感器材质 铜材No. 2.0090
温度传感器直径 [mm] 18 mm
温度传感器长度 [mm] 210 mm
温度控制器
温度设定范围 [°C] [最低] 0 °C
温度设定范围 [°C] [最高] 30 °C
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 70 °C
直径 [mm] 15 mm
脉冲管材质 铜材No. 2.0090
认证标准 ETA VA 1.54/18952
运输温度 [°C] [最低] -20 °C
运输温度 [°C] [最高] 50 °C
连接标准 ISO 7/1
连接类型 内螺纹
阀体材质 黄铜 CuZn40Pb2 W. 编号 2.0402
阀座材质 镍铬钢 W.编号1.4301
阀芯/底座密封材质 NBR / 黄铜 W. No 2.0402
阀锥材质 NBR 橡胶
阀门尺寸 DN 15

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality