展示45产品(s)

032F8200

电磁阀, EVUL 1, 焊接,ODF, 1/4 in, 功能: 常闭

阀体材料: 不锈钢, Kv 值 [立方米/小时]: 0.1, 包装方式: 工业包装

032F8201

电磁阀, EVUL 2, 焊接,ODF, 1/4 in, 功能: 常闭

阀体材料: 不锈钢, Kv 值 [立方米/小时]: 0.2, 包装方式: 工业包装

032F8202

电磁阀, EVUL 3, 焊接,ODF, 1/4 in, 功能: 常闭

阀体材料: 不锈钢, Kv 值 [立方米/小时]: 0.3, 包装方式: 工业包装

032F8203

电磁阀, EVUL 3, 焊接,ODF, 3/8 in, 功能: 常闭

阀体材料: 不锈钢, Kv 值 [立方米/小时]: 0.3, 包装方式: 工业包装

032F8205

电磁阀, EVUL 4, 焊接,ODF, 3/8 in, 功能: 常闭

阀体材料: 不锈钢, Kv 值 [立方米/小时]: 0.5, 包装方式: 工业包装

032F8208

电磁阀, EVUL 5, 焊接,ODF, 1/2 in, 功能: 常闭

阀体材料: 不锈钢, Kv 值 [立方米/小时]: 0.65, 包装方式: 工业包装

032F8209

电磁阀, EVUL 6, 焊接,ODF, 3/8 in, 功能: 常闭

阀体材料: 不锈钢, Kv 值 [立方米/小时]: 0.75, 包装方式: 工业包装

032F8211

电磁阀, EVUL 8, 焊接,ODF, 1/2 in, 功能: 常闭

阀体材料: 不锈钢, Kv 值 [立方米/小时]: 0.9, 包装方式: 工业包装

032F8235

电磁阀, EVUL 5, 焊接,ODF, 功能: 常闭

阀体材料: 不锈钢, Kv 值 [立方米/小时]: 0.65, 包装方式: 工业包装

032F8238

电磁阀, EVUL 8, 焊接,ODF, 功能: 常闭

阀体材料: 不锈钢, Kv 值 [立方米/小时]: 0.9, 包装方式: 工业包装

查看: