电磁阀, EVUL 2, 焊接,ODF, 1/4 in, 功能: 常闭

032F8201

阀体材料: 不锈钢, Kv 值 [立方米/小时]: 0.2, 包装方式: 工业包装

产品详情

毛重 0.069 Kilogram
净重 0.058 Kilogram
容积 0.38 Liter
EAN 5702428406703

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 0.23 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kv 值 [立方米/小时] 0.2 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 EVUL
SCIP 卷宗编号 850a5e3e-abe8-4821-a4ed-92e9c0410196
UK RoHS compliance Out of scope
UL 认证制冷剂 R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R290
R32
R444B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R600
R600a
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 105 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 221 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
介质温度范围注释 Defrost max. 130ºC/265ºF
出口尺寸 [英寸] 1/4 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
功能 常闭
包装方式 工业包装
可维修 编号
型号 EVUL 2
审批 EAC
LLC CDC TYSK
UR
手动操作选项 编号
方向 角型
最大工作压差 [bar/psi] Coil Dependent
最小开启压差 [巴] 0.02 bar
最高工作压力 [bar] 90 bar
最高工作压力 [psig] 1305 psig
每包数量 40 pc
润滑剂兼容性 AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
环境温度 -40 - Coil dependent
类型名称 电磁阀,焊接
线圈 编号
进口尺寸 [英寸] 1/4 in
进口接口类型 焊接,ODF
阀体材料 不锈钢
驱动器系统 [毫米] 9 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality