电磁阀, EV225B, 功能: 常闭, G, 3/4, 5 m³/h, 聚四氟乙烯

032U3806

介质建议: 蒸汽, 审批: UL; UR, 阀体材料: 防脱锌黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品详情

毛重 1.211 Kilogram
净重 1.174 Kilogram
容积 1.295 Liter
EAN 5702428473071

 

Application 打开
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 5.8 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kv 值 [立方米/小时] 5 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 EV225B - solenoid valve
SCIP 卷宗编号 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
介质容差注释 轻微刺激性介质
介质建议 蒸汽
介质温度范围 [°C] [最低] -10 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 185 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 365 °F
介质温度范围 [°F] [最小] 14 °F
估计关闭时间,水 [毫秒] 20 ms
估计打开时间,水 [毫秒] 20 ms
功能 常闭
包装方式 多包装
压差 [bar] [最高] 10 bar
压差 [巴] [最小] 0.3 bar
压差 [磅英寸] [最大] 145 psi
压差 [磅英寸] [最小] 4.35 psi
可维修 电磁阀备件
型号 EV225B
审批 UL
UR
密封材料 聚四氟乙烯
最大介质粘度 [cSt] 50 cSt
最大测试压力 [巴] 15 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 217.5 psig
最大环境温度. 40 °C
最大环境温度. 104 °F
最高工作压力 [bar] 10 bar
最高工作压力 [psig] 145 psig
每包数量 12 pc
流体组 1
流口尺寸 [毫米] 20 mm
流口尺寸含量 [英寸] 3/4 in
流向 单向
类型名称 EV225B 20
规格,关键 EV225B 20BD G 34T NC000
运行 伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹 内部
连接件材质 防脱锌黄铜
连接尺寸 [in] 3/4
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G
通路数量 2/2
阀体材料 防脱锌黄铜
驱动器 B
驱动器尺寸 13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸] 0.53 in
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality