Zeigt 109 Produkt(e)
电磁线圈, BF230AS, 电缆, 8 m, 供电电压 [V] AC: 230, 多包装
电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 230, 频率 [Hz]: 50 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67
电磁线圈, BE024CS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装
电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP00
电磁线圈, BE200CS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 200, 多包装
电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 200, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP00
电磁线圈, BE230AS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 220 - 230, 多包装
电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 220 - 230, 频率 [Hz]: 50 Hz, 机箱防护等级 IP: IP20
电磁线圈, BE240AS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 240, 多包装
电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 240, 频率 [Hz]: 50 Hz, 机箱防护等级 IP: IP20
电磁线圈, BE024AS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装
电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 50 Hz, 机箱防护等级 IP: IP20
电磁线圈, BE115CS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 115, 多包装
电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 115, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP20
电磁线圈, BE220BS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 220, 多包装
电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 220, 频率 [Hz]: 60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP20
电磁线圈, BE110CS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 110, 多包装
电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 110, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP20, 包装方式: 多包装
电磁线圈, BE230CS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 220 - 230, 多包装
电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 220 - 230, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP20