电磁线圈, BF230AS, 电缆, 8 m, 供电电压 [V] AC: 230, 多包装

018F4961

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 230, 频率 [Hz]: 50 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67

产品详情

毛重 0.867 Kilogram
净重 0.704 Kilogram
容积 3.164 Liter
EAN 5702428290180

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 No
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
供电电压 [V] AC 230 V
功耗 50Hz [伏安] 31 VA
包装方式 多包装
可维修 编号
合规 EN 60730-1
型号 BF230AS
备件号 018F4961
审批 LLC CDC TYSK
导线面积 [平方毫米] 3 x 0.75 mm2
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 12 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 120 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 电缆
电气连接 3 芯电缆
电源电压 50Hz 最大 [伏] 230 V
电缆直径 [mm] 6.6 mm
电缆长度 320 in
电缆长度 [m] 8 m
相似产品 018F8291
相对湿度 [% RH] [最大] 100 %
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
类型名称 BF230AS
线圈紧固 卡夹
线圈绝缘等级 H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准 VDE 0580
线圈连接 电缆
负荷系数 连续
零件计划名称 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
频率 [Hz] 50 Hz
颜色 蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦] 16 W
驱动器尺寸 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality