AKS 4100 / AKS 4100U

显示更多
AKS 4100 / AKS 4100U

展示47产品(s)

084H4500

液位传感器, AKS 4100, 电缆版本

设计: 电缆版本, 所含部件: 不包含 HMI, 连接尺寸 [in]: 1, 连接类型: G, 插入长度 [毫米]: 5000

084H4501

液位传感器, AKS 4100, 电缆版本

设计: 电缆版本, 所含部件: HMI,带英语、德语、法语和西班牙语, 连接尺寸 [in]: 1, 连接类型: G, 插入长度 [毫米]: 5000

084H4504

液位传感器, AKS 4100, 同轴版本

设计: 同轴版本, 所含部件: 不包含 HMI, 连接尺寸 [in]: 1, 连接类型: G, 插入长度 [毫米]: 800

084H4505

液位传感器, AKS 4100, 同轴版本

设计: 同轴版本, 所含部件: 不包含 HMI, 连接尺寸 [in]: 1, 连接类型: G, 插入长度 [毫米]: 1000

084H4506

液位传感器, AKS 4100, 同轴版本

设计: 同轴版本, 所含部件: 不包含 HMI, 连接尺寸 [in]: 1, 连接类型: G, 插入长度 [毫米]: 1200

084H4507

液位传感器, AKS 4100, 同轴版本

设计: 同轴版本, 所含部件: 不包含 HMI, 连接尺寸 [in]: 1, 连接类型: G, 插入长度 [毫米]: 1500

084H4508

液位传感器, AKS 4100, 同轴版本

设计: 同轴版本, 所含部件: 不包含 HMI, 连接尺寸 [in]: 1, 连接类型: G, 插入长度 [毫米]: 1700

084H4509

液位传感器, AKS 4100, 同轴版本

设计: 同轴版本, 所含部件: 不包含 HMI, 连接尺寸 [in]: 1, 连接类型: G, 插入长度 [毫米]: 2200

084H4510

液位传感器, AKS 4100, 同轴版本

设计: 同轴版本, 所含部件: HMI,带英语、德语、法语和西班牙语, 连接尺寸 [in]: 1, 连接类型: G, 插入长度 [毫米]: 500

084H4511

液位传感器, AKS 4100, 同轴版本

设计: 同轴版本, 所含部件: HMI,带英语、德语、法语和西班牙语, 连接尺寸 [in]: 1, 连接类型: G, 插入长度 [毫米]: 800

查看: